Резиновые шины, также известные как цельнолитые шины, изготавливаются из различных эластомеров и доступны в разных исполнениях, в том числе в цилиндрическом или коническом.
Шины из эластичной цельнолитой резины характеризуются высокой грузоподъемностью, высоким комфортом в движении и простотой эксплуатации. При этом они очень устойчивы к истиранию, не наносят ущерб покрытию полов. Поскольку шины не имеют профиля, они собирают меньше инородных тел. С другой стороны, такие шины обладают худшими амортизирующими свойствами, их лучше всего использовать на плоских, ровных полах. Резина устойчива к воздействию температур от -20 °C до +85 °C и поэтому подходит для множества различны областей применения. Грузоподъемность резиновых шин проверяется в соответствии с DIN EN 12532 при скорости 4 км/ч или в соответствии с DIN EN 12533 при скорости 6 км/ч.
Резиновые шины выпускаются в самых разных типоразмерах и при необходимости могут быть изготовлены по спецификациям заказчика. Будем рады помочь вам в разработке особых, отвечающих именно вашим потребностям решений!
Свойства резиновых шин/strong>
Шины из эластичной цельнолитой резины характеризуются высокой грузоподъемностью, высоким комфортом в движении и простотой эксплуатации. При этом они очень устойчивы к истиранию, не наносят ущерб покрытию полов. Поскольку шины не имеют профиля, они собирают меньше инородных тел. С другой стороны, такие шины обладают худшими амортизирующими свойствами, их лучше всего использовать на плоских, ровных полах. Резина устойчива к воздействию температур от -20 °C до +85 °C и поэтому подходит для множества различны областей применения. Грузоподъемность резиновых шин проверяется в соответствии с DIN EN 12532 при скорости 4 км/ч или в соответствии с DIN EN 12533 при скорости 6 км/ч.
Резиновые шины выпускаются в самых разных типоразмерах и при необходимости могут быть изготовлены по спецификациям заказчика. Будем рады помочь вам в разработке особых, отвечающих именно вашим потребностям решений!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com