Omikron twin
9950FTP400P68
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Omikron twin |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Standard | EN12532 similar - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 6000 KG, 7200 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 5000 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 10800 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 510 mm |
| Lățime totală | 285 mm |
| Greutate totală | 91,11 KG |
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
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă |
| Culoare | Acoperire transparentă, Acoperire transparentă |
| Offset | 105 mm |
| Raza de pivotare | 317,5 mm |
| Interferență pivotantă | 635 mm |
| Diametru cupolă | 250,5 mm |
Roată
| Material pentru corp | Turnare |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Diametru roată | 400 mm |
| Benză de rulare | 80 mm |
| Lățime roată | 80 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 270 mm |
| Lățimea plăcii | 250 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 210 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 210 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 230 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 230 mm |
| Diametru orificiu placă | 17 mm |