ICS
5328UAX125P51 INOX 7001
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Nume produs | ICS |
|---|---|
| Tip produs | Rola fixă |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 166 mm |
| Lățime totală | 52 mm |
| Greutate totală | 0,76 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Poliamidă |
|---|---|
| FormăFurcă | Subțire |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Gri argintiu (RAL7001), Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru cupolă | 52 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Sigilat |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (RAL7001) |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Lățime roată | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 95 mm |
| Lățimea plăcii | 70 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 50 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 75 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |