Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola. A fixação faz-se através de uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação estrutural ao equipamento. O alojamento possui um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, e é fabricado em folha de aço muito pesada. A roda, com diâmetro de 160 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão, banda de rodagem em poliuretano fundido e corpo em alumínio. Relativamente às dimensões, a altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1100 kg. Em regime dinâmico, o rodízio suporta 440 kg a uma velocidade de 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Este rodízio destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma e a equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468BITP160P63 soft cv
EAN
4031582398410
Número de material S4
990860900
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
440 kg
Capacidade de carga estática
1100 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,71 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é constituída por pneu em poliuretano fundido, montado sobre um corpo de alumínio com rolamento de esferas de precisão, assegurando excelente desempenho e longevidade. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 440 kg a 6 km/h ou 550 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade para diferentes cenários de utilização e garantindo segurança operacional em todas as condições de trabalho.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta é um rodízio giratório com travessa direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a robustez são essenciais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, garantindo uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, muito pesada, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e uniforme. A roda tem um diâmetro de 160 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, com uma banda de rodagem em poliuretano fundido e um corpo da roda em alumínio, combinando baixo peso com elevada resistência ao desgaste. O produto apresenta uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1100 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 440 kg a 6 km/h e de 550 kg a 4 km/h. Destina-se à indústria aeroespacial e a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e segura do conjunto na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez. O rolamento de direção é do tipo duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando uma rotação suave, precisa e estável em toda a gama de carga. A roda tem um diâmetro de 160 mm, é equipada com rolamento de esferas de precisão, apresenta uma banda de rolamento em poliuretano fundido e um corpo em alumínio, combinando baixo peso com excelente capacidade de rolamento. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1100 kg. Em regime dinâmico, a capacidade é de 440 kg a 6 km/h e de 550 kg a 4 km/h. Este produto destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 160 mm e é construída em poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência superior em múltiplas superfícies. O corpo da roda é feito em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 200 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 440 kg a 6 km/h e 550 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho confiável em contextos industriais críticos.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias robustez e precisão de manobra. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, garantindo uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, e o sistema giratório assenta em rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura a rotação suave e fiável em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 160 mm, dispõe de rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rodagem em poliuretano, fundido, com corpo em alumínio, combinando baixo ruído de rolamento com elevada resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 440 kg a 6 km/h e de 550 kg a 4 km/h. Adequado à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma e a equipamento de transporte.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg