Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 80 mm, é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso para um funcionamento eficiente. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta até 300 kg em carga estática. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477UOO080P30-13
EAN
4031582306125
Número de material S4
990064317
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,77 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
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
242 mm
Offset
44,5 mm
Raio giratório
121 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e carga estática de 250 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 300 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e incorpora rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma carga estática máxima de 300 kg. É especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg