Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e segurança de manobra. O fixação é realizada através de furo da rosca, permitindo uma montagem direta e firme na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida eletro-condutiva, combinando resistência mecânica com dissipação controlada de cargas electrostáticas. O rolamento de direção é constituído por rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e fiável em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, apresenta banda de rolamento em poliuretano injetado e eletro-condutivo, e utiliza rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e longa durabilidade. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg à velocidade de 3 km/h. Esta solução destina-se a carrinhos de anestesia, braços em C, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos e carrinhos de limpeza profissional, entre outras aplicações.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352580
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
143 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,87 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Linea
5941XSC125P30-13 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso de direção. O conjunto de fixação é do tipo furo da rosca, o que permite a montagem direta do rodízio na estrutura do equipamento através de furo roscado. A carcaça é fabricada em poliamida e está equipada com rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e um movimento giratório fiável em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, possui rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade, e banda de rolamento em poliuretano injetado eletro-condutivo, que proporciona aderência e amortecimento adequados. O corpo da roda é igualmente em poliamida eletro-condutora, contribuindo para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequado para carrinhos de anestesia, camas de cuidados, hospitais e outros equipamentos profissionais.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940XSC125P30-13 RAL9002

O rodízio giratório Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo excelente resistência à corrosão e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 143 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação de cargas estáticas.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CXSC125P30-13 RAL9002

O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, concebido para aplicações hospitalares e de cuidados de saúde. A fixação é feita através de furo da rosca, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação giratória. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável; a banda de rolamento é em poliuretano injetado, eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 143 mm. A capacidade de carga estática é de 260 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações típicas incluem carrinhos de medicação e camas de cuidados.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg