Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes técnicos e de saúde. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou à estrutura de apoio. O corpo (carcaça) é fabricado em poliamida, material que confere resistência mecânica e robustez ao conjunto. O rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave, precisa e uniforme em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, possui um rolamento liso e apresenta uma banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutiva, que proporciona aderência e amortecimento adequados. O corpo da roda é fabricado em polipropileno, eletro-condutivo, assegurando a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,57 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, incorporando rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 125 mm, possui um rolamento liso e uma banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, favorecendo a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg à velocidade de 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg