Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PIO125P62
EAN
4031582305265
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,25 kg
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
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
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
246 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
123 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e duradoura. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em folha de aço pesada, proporcionando robustez e resistência elevadas. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para movimento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 155 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 160 kg, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações industriais e comerciais.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PIO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno resistente e piso em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e duradoura. A estrutura apresenta um alojamento fabricado em folha de aço pesada, proporcionando robustez e resistência elevadas. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para movimento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 155 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 160 kg, garantindo desempenho fiável em diversas aplicações industriais e comerciais.

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg