Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 400 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8477UOD100P62
EAN
4031582333190
Número de material S4
990039989
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,89 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
246 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
123 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
36 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478UOD100P62

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem elevada resistência à corrosão e durabilidade. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, garantindo robustez e longevidade em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um centro em poliamida com piso idêntico ao material do centro, proporcionando estabilidade e proteção das superfícies de contacto. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, assegurando funcionamento suave e fiável mesmo em condições de humidade elevada ou ambientes corrosivos. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e equipamentos diversos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações moderadamente exigentes. O Alpha stainless é especialmente indicado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e confiável para múltiplos sectores industriais.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg