Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
Número da encomenda:
990770848
EAN:
4031582350593
Número de produto:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando movimentos suaves e controlados. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por poliuretano injetado com propriedades eletro-condutivas, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que garante rotação eficiente e prolongada durabilidade. O corpo da roda é fabricado em poliamida eletro-condutiva, proporcionando segurança em ambientes sensíveis a descargas eletrostáticas. A altura total do rodízio é de 118 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e industriais. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em hospitais, lares de idosos, carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de diagnóstico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema