Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. As dimensões incluem diâmetro da roda de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, complementada por um rolamento liso que proporciona um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 1600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é fabricada em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave e eficiente. Com diâmetro de 160 mm, o conjunto possui altura total de 200 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para o transporte de cargas pesadas com segurança e estabilidade operacional.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. As dimensões incluem diâmetro da roda de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.
O rodízio giratório com travão total Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, complementada por um rolamento liso que proporciona um funcionamento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 1600 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
O rodízio fixo Zeta stainless é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência e durabilidade em ambientes exigentes. A roda é fabricada em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave e eficiente. Com diâmetro de 160 mm, o conjunto possui altura total de 200 mm, oferecendo dimensões compactas adequadas para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, proporcionando excelente desempenho para o transporte de cargas pesadas com segurança e estabilidade operacional.