Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, bem como em mobiliário comercial, carrinhos de limpeza profissional e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5371UAP150R05-28x45
EAN
4031582363708
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
190 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
240 mm
Offset
38 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Levina
5370UAP150R05-28x45

O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina
5377UAP150R05-28x45

O rodízio giratório com travão total Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem em hospitais e lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Levina
5370UAP150R05-28x45

O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 190 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Levina
5377UAP150R05-28x45

O rodízio giratório com travão total Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 190 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, medicação e enfermagem em hospitais e lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e compras, mobiliário de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg