Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Número de produto:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em po...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 118 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades antiestáticas e elevada capacidade de carga.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso