Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399110
Número de produto:
5925XSI075L51-10 RAL7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento liso com espaçador. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 75,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, diálise, medicação e enfermagem, equipamentos médicos como tomógrafos e aparelhos de ultrassons, bem como mobiliário de escritório, carrinhos de catering e limpeza profissional.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso