Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Número de produto:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Stylea é um rodízio giratório com travessão da roda, concebido para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Stylea é um rodízio giratório com travessão da roda, concebido para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade em carga. A fixação é realizada através de furo passante para encaixe B10, que permite a montagem segura da unidade na estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e dispõe de espiga e rotação giratória, assegurando a orientação livre da roda em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 65 mm e é equipada com rolamento liso com espaçador, o que contribui para um funcionamento estável e de baixo atrito. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é construído em poliamida eletro-condutiva, característica que permite a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 91,5 mm. A capacidade de carga estática é de 100 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo