Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 50,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de enfermagem e limpeza profissional, bem como equipamentos hospitalares diversos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UAI050L51-10 RAL9002
EAN
4031582462463
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
47,6 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
50,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Linea light
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
15 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
13 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso