Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582439595
Número de produto:
2975DIK050P30-10,3
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabric...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O Agila twin é um rodízio giratório com travão da roda equipado com furo da rosca como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 69 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão