Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Galea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade e controlo preciso. A fixação do produto é feita por espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta e estável no equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material resistente e adequado a utilização contínua, e a articulação giratória assenta em duas filas de esferas, o que garante uma rotação suave e uniforme em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade do conjunto. O piso da roda é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o seu corpo é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do produto é de 162 mm, valor a considerar na integração do rodízio em estruturas e equipamentos. A capacidade de carga estática é de 200 kg por unidade, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h. Recomenda-se a utilização nas aplicações previstas, nomeadamente camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5075PJP125R05-22x40
EAN
4031582379457
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,69 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22x40 TRP

O rodízio giratório Galea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a mobilidade e fiabilidade são essenciais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg