Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Integral assist é um castor para mobilidade eletrónica, concebido com fixação do tipo espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, e com rodízio giratório com travão central, total ou direcional, destinado a aplicações que exigem manobrabilidade e segurança de imobilização. A roda tem um diâmetro de 150 mm e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano fundido, material que assegura boa aderência, baixo ruído de rolamento e resistência ao desgaste em pavimentos interiores lisos. O corpo é em aço e ferro, proporcionando elevada resistência mecânica e robustez para cargas exigentes e utilização intensiva. Este componente é indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, bem como computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação e de enfermagem, camas hospitalares, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo adequado para hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
Número de material S4
990067061
Atuador da unidade de acionamento
Velocidade nominal
5 km/h
Motor de percurso da unidade de acionamento
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
5 km/h
Saída nominal
92
Tensão nominal
25
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
110,5 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
4,68 kg
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de operação de 5 °C a 40 °C, humidade do ar de 20% a 80%
Nome do produto
Integral assist
Tipo de proteção
IPX6 (apenas para componentes electrónicos quando instalados)
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Compatível com WeAssist
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Drive
Material da caixa
Elétrico
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
110,5 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Cubo do Motor

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença