Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Design da tampa
EAN:
4031582360875
Número de produto:
2074PIP125R36-32S30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Cover design está equipado com espiga com furo para barras de perfil...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão central, total ou direcional Cover design está equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, proporcionando uma fixação segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente desempenho e proteção de superfícies. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática máxima de 160 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e capacidade de carga elevada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais