Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Integral smart plus é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço, leve, garantindo durabilidade e resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão na base giratória assegura uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 183 mm, oferecendo dimensões compactas e adequadas para aplicações em equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 405 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o ideal para carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, carrinhos de diálise, camas hospitalares, aparelhos de ultrassons, bem como para utilização em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Número de material S4
900000152
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão central e total
Largura geral
62 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
405 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,13 kg
Nome do produto
Integral smart plus
Padrão
semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Folha de aço, leve
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
62 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd