Rodízio giratório 75 mm
Footmaster
Número da encomenda:
990800206
EAN:
4031582496604
Número de produto:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais e comerciais exigentes. A roda apresenta um diâmetro d...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Footmaster é um rodízio giratório concebido para aplicações industriais e comerciais exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e está equipada com um cubo não maquinado que garante um funcionamento suave e durável. O rodízio possui uma altura total de 101 mm, proporcionando uma configuração compacta adequada para diversas instalações. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para equipamentos que requerem mobilidade controlada. Este rodízio é especialmente adequado para construção de máquinas, andaimes, mobiliário e expositores de loja, equipamento de transporte e bancadas de trabalho, oferecendo versatilidade e fiabilidade em ambientes profissionais onde a qualidade e a performance são fundamentais para o funcionamento eficiente dos equipamentos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais