Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e prolongada vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 88 mm, dimensão essencial para o correto planeamento da integração em projetos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A combinação de materiais de qualidade superior e engenharia robusta faz do Lumina uma solução fiável para móveis que requerem mobilidade controlada e estabilidade estrutural.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
Número de material S4
990074379
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
88 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,28 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Alumínio branco (RAL9006)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
146 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
73 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
10 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
10 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Alumínio branco (RAL9006)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
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
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

O Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com uma espiga giratória, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste durante o funcionamento contínuo. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 88 mm, dimensão essencial para o planeamento do espaço em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos fundamentais.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg