Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990029084
Número de produto:
2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta fa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta fabricada em folha de aço de média espessura que garante durabilidade e resistência estrutural. O mecanismo de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e preciso em múltiplas direções. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em polipropileno revestido com borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência, resistência ao desgaste e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante rotação eficiente e duradoura. A altura total do rodízio é de 99 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Agila twin é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja, oferecendo mobilidade confiável e segura em ambientes hospitalares, comerciais e de hotelaria.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão