Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda é constituída por um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 3 km/h e uma capacidade estática de 150 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470PJP075B10-11X31
EAN
4031582403794
Número de material S4
990031827
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,28 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
31 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
43 mm
Interferência giratória
123 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
61,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Tomada
R40-18x18 / 11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 18 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios padronizados.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-14/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 14 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, sendo adequada para instalações que requerem encaixes robustos e duráveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-15/11

A Tomada é um acessório com encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 15 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais. O peso do acessório é de 0 kg, facilitando a sua integração em sistemas de mobilidade sem adicionar carga significativa.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada é uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, proporcionando uma interface de encaixe robusta e durável para instalação segura em equipamentos móveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-17/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 17 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e estável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-19/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade industrial e comercial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 22 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-23/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 23 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O peso do acessório é de 0 kg, tornando-o uma solução leve e eficiente para integração em sistemas de rodízios.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-17/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-21/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 21 mm. Este componente possui um peso de 0,01 kg e oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. O design robusto e as especificações técnicas tornam este acessório adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 22 mm para fixação segura. A tomada suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-23/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática é de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e suporte estrutural confiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-26/11

A Tomada é um acessório para rodízios com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação de móveis e equipamentos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 18 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e durável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
2477PJP075B10-11X31

O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, complementada por um rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e fiável. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg