Rodízio giratório 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Número de produto:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliami...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar