Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990079237
EAN:
4031582335798
Número de produto:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil em diversos t...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil em diversos tipos de móveis. A carcaça é fabricada em fundido a zinco/alumínio e integra um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é construída em polipropileno eletro-condutivo, material que também constitui a banda de rodagem, assegurando durabilidade e compatibilidade com ambientes sensíveis a descargas eletrostáticas. O rolamento liso com espaçador proporciona movimento fluido e reduz o desgaste prematuro. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para a integração em móveis com espaço limitado. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a confiabilidade são essenciais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável