Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990079239
EAN:
4031582335774
Número de produto:
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em fundido a zinco e alumínio, equipada com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um revestimento de piso idêntico ao centro da roda para melhor aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento duradouro e sem ruído. A altura total do rodízio é de 56 mm, proporcionando uma integração adequada em móveis de altura padrão. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações de mobilidade moderada em ambientes interiores.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável