Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFR160P63
EAN
4031582304473
Número de material S4
990030724
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,19 kg
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
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
46 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478UFR160P63

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de alta qualidade e diâmetro de 160 mm. Com altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477UFR160P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg