Rodízio giratório 125 mm
Linea
EAN:
4031582353006
Número de produto:
5940XSC125P50 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rola...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 146 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a 3 km/h e carga estática de 220 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos móveis, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes e diversos tipos de carrinhos especializados em ambientes que requerem propriedades eletro-condutivas.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais