Rodízio giratório 125 mm
Linea
Número da encomenda:
990770141
EAN:
4031582347371
Número de produto:
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, concebido para aplicações exigentes em ambientes médicos e hospitalares. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência química, e integra um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que proporciona excelente aderência e proteção de pavimentos sensíveis. O rolamento de esferas de precisão instalado na roda assegura movimento fluido e reduz significativamente o atrito durante a operação. Com uma altura total de 143 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 220 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 110 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para carrinhos de anestesia, braços em C de tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo particularmente indicado para hospitais, lares de idosos e ambientes de cuidados especializados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema