Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de rolamento com duas filas de esferas que garante uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento liso integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente durante o uso contínuo. A altura total do rodízio é de 162 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 100 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h. O Galea é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche, onde a mobilidade, a estabilidade e a durabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Número de material S4
990073760
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,52 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,2 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
54,4 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
70 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
60 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento claro (RAL7035)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
190 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
95 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
90 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem mobilidade controlada e segurança na imobilização. A fixação do rodízio é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e alberga um sistema de rolamento de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados de saúde e de restauração coletiva. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material que confere resistência mecânica e durabilidade, e a sua articulação giratória é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e de baixa resistência ao rolamento. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e proteção ao pavimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg