Rodízio giratório 100 mm
Linea
Número da encomenda:
990771757
EAN:
4031582360189
Número de produto:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por poliamida tanto na carcaça como no corpo principal. A carcaça incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, assegurado por um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável que proporciona durabilidade e resistência à corrosão. A altura total do rodízio é de 118 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 240 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e médicos. O Linea é especificamente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema