Rodízio giratório 100 mm
ICS
Número da encomenda:
990004094
EAN:
4031582309713
Número de produto:
5320UAP100P50 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça em polia...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o rodízio possui uma altura total de 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo a combinação ideal de resistência, mobilidade e funcionamento silencioso necessária em ambientes de cuidados de saúde.