Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é construída com folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente, equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado que proporciona excelente aderência e proteção de superfícies. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 320 kg, tornando-o adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFP100P62
EAN
4031582378078
Número de material S4
990033259
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,85 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura do pneu de 34 mm, fabricada com corpo em poliamida e equipada com rolamento. O pneu elástico, preto, vulcanizado proporciona excelente aderência e durabilidade. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478UFP100P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg