Rodízio giratório 100 mm
Alpha
EAN:
4031582303582
Número de produto:
3470DVR100R05-28x45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e est...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio giratório Alpha apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é construída com folha de aço pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta e equipada com rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 131 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e uma carga estática de 140 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos