Rodízio fixo 200 mm
Kappa flex
EAN:
4031582443646
Número de produto:
9758ITP200P63 SH92A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa flex é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diver...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Kappa flex é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça de ferro fundido ou forjado, pesado, que garante robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência em diferentes superfícies. O corpo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza sem comprometer a resistência estrutural. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente com mínima fricção. A altura total do rodízio é de 260 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e estruturas. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 900 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 300 kg a 6 km/h ou 450 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam o Kappa flex uma solução versátil e confiável para aplicações que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas significativas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Superfícies duradouras
Galvanização de alta qualidade para longa vida útil em condições severas
Design com mola
Mola ajustável para requisitos individuais de carga
Superar obstáculos
Mola integrada para compensar pisos irregulares