Rodízio fixo 125 mm
Delta twin
Número da encomenda:
990837761
EAN:
4031582365894
Número de produto:
9948ITP125P63 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo má...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio fixo Delta twin apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez e durabilidade. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 178 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 4 km/h ou 600 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1500 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais