Roda 85 mm
Novatech
Número da encomenda:
199831626
EAN:
4031582330922
Número de produto:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 85 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 85 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm. Este componente está equipado com um Rolamento de esferas de precisão, selado, garantindo durabilidade e confiabilidade operacional. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e estabilidade em diferentes velocidades de operação.
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade