Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, concebida para aplicações exigentes em rodízios. Com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 50 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para estabilidade e desempenho. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, a roda Duratech suporta uma capacidade de carga estática de 2200 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 1100 kg a 6 km/h e 1320 kg a 4 km/h. O material do pneu é idêntico ao do centro da roda, garantindo homogeneidade estrutural e durabilidade consistente em aplicações industriais intensivas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4 Materialnummer
199832580
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1320 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1100 kg
Statische Tragfähigkeit
2200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
1,88 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6205
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais