Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida muito pesada, com um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 80 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e um orifício de eixo com diâmetro de 40 mm. O pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 9000 kg. Relativamente à carga dinâmica, a roda pode suportar 4500 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 5400 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo versatilidade conforme as exigências operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Número de material S4
199830849
Atributos principais
Emissão de CO2 (âmbito 3)
29.11
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
5400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
4500 kg
Capacidade de carga estática
9000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,86 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6308
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
40 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo