Roda 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582452860
Número de produto:
UAD160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em poliamida com banda de pol...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em poliamida com banda de poliuretano injetado e rolamento de aço inoxidável. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais