Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199802477
EAN:
4031582319859
Número de produto:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 49 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade: 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais