Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199806280
EAN:
4031582365399
Número de produto:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâme...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 40 mm, com comprimento do cubo de 45 mm e diâmetro do furo do eixo de 9 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 600 kg, proporcionando excelente desempenho e durabilidade em aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais