Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Rodízios industriais para cargas pesadas

A solução certa para cada carga
Image_Heavy_Duty_2

Quer se trate de carros de transporte na logística ou na engenharia mecânica, veículos guiados automaticamente ou dispositivos móveis de montagem: com Kappa, Kappa twin, Omikron e Omikron twin, a TENTE oferece uma família modular completa de rodízios para cargas pesadas, adequada a diferentes gamas de carga, alturas de montagem e requisitos de movimento. Assim, encontra uma solução para a sua aplicação ajustada às suas necessidades reais.

Marque uma verificação da candidatura de 15 minutos

— Os especialistas da TENTE, Adrian Postavaru e Marius Janotta

— Os especialistas da TENTE, Adrian Postavaru e Marius Janotta

Na nossa análise de 15 minutos, vamos encontrar juntos o rodízio para cargas pesadas ideal para a sua aplicação.

— Os especialistas da TENTE, Adrian Postavaru e Marius Janotta

A família para cargas pesadas em resumo - standardizada, modular e com mais de 300 configurações possíveis

Com a sua família para cargas pesadas, a TENTE oferece um portefólio claramente estruturado de rodízios para cargas pesadas, para diferentes gamas de carga e requisitos de aplicação. Desde soluções de roda simples até rodízios de roda dupla para as capacidades de carga mais elevadas, a família foi concebida para responder a diferentes requisitos de capacidade de carga, altura de montagem, manobrabilidade e condições do piso.

Com a introdução da Kappa twin, a família para cargas pesadas fica agora completa. O sistema modular permite uma seleção precisa com base nos requisitos reais da aplicação - com diferentes tipos de garfo, materiais de rodas e variantes funcionais. O resultado é uma solução tecnicamente adequada, economicamente sensata e que não exige projetos especiais desnecessários.

Gerado por IA

O rodízio certo para cargas pesadas para a sua aplicação

Altura de montagem

Quanto espaço está disponível por baixo da aplicação?

Capacidade de carga

Que carga tem cada rodízio de suportar com segurança?

Manobrabilidade e bloqueio

A carga tem de se mover livremente, ser posicionada com precisão e/ou ficar bloqueada em segurança?

Condições do piso

Qual é a importância da proteção do piso, da resistência ao rolamento, da redução do ruído e de um funcionamento suave?

Encontre o rodízio certo para cargas pesadas em apenas 15 minutos

Quer se trate da altura de montagem, da capacidade de carga ou do ambiente de utilização: encontre o rodízio certo para cargas pesadas para a sua aplicação de forma rápida e simples.

Numa verificação da aplicação de 15 minutos, discute os seus requisitos diretamente com um especialista da TENTE - de forma rápida, específica e com foco claro na utilização prática.

Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.

Descubra as nossas soluções para trabalhos pesados

Ignorar galeria de imagens

Kappa twin

Rodízio duplo para cargas até 3.000 kg por rodízio

Kappa

Rodízio simples para cargas até 1.200 kg por rodízio

Omikron

Rodízio simples para cargas até 9.000 kg por rodízio

Omikron twin

Rodízio duplo para cargas até 15.000 kg por rodízio