O ponto de partida
Requisitos especiais
A nossa solução de mobilidade inteligente
Volkmar e Michael Jung, Managing Directors da RCN.
“A Levina scan representa 100%. 100% material sintético e 100% de segurança.”
Volkmar e Michael Jung, Managing Directors da RCN.
Vantagens internacionais e várias aplicações
Com o Levina scan, o RCN tem o rícino perfeito para o uso de MRI. Embora inteiramente feito de plástico, possui uma excelente capacidade de carga e representa a máxima segurança. Devido às suas propriedades, também é adequado para salas de MRI em que são utilizadas fechaduras de detector de metais. A solução também oferece vantagens valiosas para os negócios internacionais da RCN. Cada país tem os seus próprios regulamentos que regem a utilização de produtos num ambiente de MRI. A mamona Levina scan MRI é um produto completamente isento de metais e pode ser utilizado em todo o mundo sem quaisquer restrições, o que significa que já não é necessária uma extensa investigação sobre regulamentos específicos do país. A RCN pode usar o rícino de plástico não só na área de MRI, mas também em instalações de pesquisa ou em portões de segurança nos aeroportos.