Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Mono é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com um furo passante para encaixe B10 que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis e equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento fluido em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 80 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento liso integrado assegura um funcionamento suave e silencioso durante a utilização. Com uma altura total de 104 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como em carrinhos de enfermagem. O travão da roda oferece segurança adicional, impedindo o movimento indesejado quando o rodízio está imobilizado, sendo uma característica essencial para ambientes onde a estabilidade é crítica.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
EAN
4031582308440
Número de material S4
990073803
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
0 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
104 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Mono
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Alumínio branco (RAL9006)
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
210 mm
Offset
34 mm
Raio giratório
105 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
90 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
24 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
24 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 RAL9006

O rodízio giratório Mono apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso e diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 104 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como carrinhos de enfermagem, oferecendo mobilidade suave e confiável em ambientes que exigem movimentação silenciosa e precisa.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg