Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo tem um comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PVR 125x37-Ø12 HL44
EAN
4031582321265
Número de material S4
199030955
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,47 kg
Nome do produto
Puretech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
37 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)