Metalen wielen
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 160 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 205 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 305 mm. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2400 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 300 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2400 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 305 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1000 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2000 kg. Geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een diameter van 200 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal en voorzien is van een glijlager. De totale hoogte bedraagt 245 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 2000 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een zwaar polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en de totale hoogte bedraagt 305 mm. De dynamische draagcapaciteit is 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2200 kg bedraagt. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van een rollager draaileiding. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers en een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1320 kg bij 4 km/h en 1100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2200 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 125 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale prestaties. Het wiel bestaat uit een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 660 kg bij 4 km/h en 550 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bereikt. Dit wiel is specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 660 kg bij 4 km/h en 550 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 660 kg bij 4 km/h en 550 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1100 kg. Deze robuuste wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 125 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Dit robuuste zwenkwiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 250 mm
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Vast Wielen 200 mm
De Kappa load vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 300 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 250 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. Het dynamische draagvermogen is 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 3600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 150 mm
Het Kappa wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met rechthoekige plaat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor zware toepassingen. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage op diverse ondergronden. Het huis is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is opgebouwd uit polyamide, zwaar als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is uitgevoerd, ondersteund door een glijlager systeem. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 1920 kg en dynamische capaciteiten van 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
Vast Wielen 150 mm
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1920 kg bereikt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 160 mm
Het Kappa wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem en een diameter van 160 mm. De totale hoogte bedraagt 205 mm. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 2040 kg en dynamische capaciteiten van 1020 kg bij 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h. Deze specificaties maken het geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Vast Wielen 160 mm
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte van het wiel is 205 mm. De dynamische draagkracht is 1020 kg bij een snelheid van 4 km/h en 850 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2040 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wielen 250 mm
Het Kappa wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale prestaties. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een identiek aan wiel loopvlak en glijlagers, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2400 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Veelgestelde vragen
Voordelen van metalen wielen
Metalen wielen zijn gemaakt voor sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid — zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen zware belastingen, schokken en zware omgevingen en worden vaak gebruikt in industriële, commerciële en institutionele toepassingen. Met verschillende maten, wielmaterialen en montageopties kunnen ze worden aangepast aan een breed scala aan behoeften.
De metalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen — dankzij hun robuuste constructie zijn metalen wielen ideaal voor het transport van zware lasten zonder aan stabiliteit in te boeten. Dankzij hun solide ontwerp kunnen ze hoge gewichtscapaciteiten aan tijdens langdurig gebruik.
Uitzonderlijke duurzaamheid: deze wielen zijn gemaakt van staal of andere stevige metalen en bieden uitstekende weerstand tegen slijtage, slijtage en intensief gebruik. Dit maakt ze tot een betrouwbare oplossing voor zware werkomgevingen.
Temperatuur- en slagvastheid — Metalen wielen presteren betrouwbaar in zowel warme als koude omstandigheden en zijn minder gevoelig voor beschadiging door schokken, waardoor ze geschikt zijn voor veeleisend industrieel gebruik.
Veelzijdige compatibiliteit — Of ze nu worden gecombineerd met wielen van polyurethaan, polyamide of rubber, metalen wielen passen zich aan verschillende vloertypes en toepassingen aan. Ze zijn verkrijgbaar in een vast, draaibaar, roestvrij, hittebestendig en geremd ontwerp om aan verschillende mobiliteitsbehoeften te voldoen.
Soorten metalen wielen
Metalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende robuuste ontwerpen om te voldoen aan de individuele vereisten van veeleisende omgevingen. Elk type is gebouwd om specifieke voordelen te bieden, variërend van uitzonderlijke belastbaarheid en corrosiebestendigheid tot versterkte constructies voor intensief gebruik. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten metalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Op zwaar werk berekende metalen wielen
Zware metalen wielen zijn ontworpen om extreme belastingen en veeleisende gebruiksomstandigheden aan te kunnen. Ze zijn meestal gemaakt van massief staal met versterkte behuizingen, wat zorgt voor een superieur draagvermogen en duurzaamheid in zware industriële omgevingen. Deze wielen worden vaak gebruikt op zware transportwagens, automatisch geleide voertuigen, zware machines en meer en bieden compromisloze sterkte en prestaties. Onze sterkste metalen wielen voor zwaar gebruik — TENTE Omikron twin — kunnen moeiteloos lasten tot 15.000 kg aan en met aangepaste versies zelfs tot 30.000 kg. Onze andere metalen wielen voor zwaar gebruik, zoals Delta, Zeta of Kappa, kunnen echter ook lasten dragen tot 750 kg, 800 kg of 3.000 kg.
Roestvrijstalen wielen
RVS-wielen zijn ontworpen voor omgevingen die zowel corrosiebestendigheid als hygiëne vereisen. Ze zijn ideaal voor gebruik in voedselverwerking, medische en farmaceutische omgevingen en bieden wasbaarheid, een lange levensduur en betrouwbaarheid in natte of chemisch blootgestelde omstandigheden. RVS-wielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties om te voldoen aan de individuele vereisten van een breed scala aan toepassingen — bijvoorbeeld als zware, hittebestendige of roestvrijstalen wielen met remmen.
Zinkgepassiveerde stalen wielen
Verzinkte stalen wielen bieden een betrouwbare balans tussen sterkte en corrosiebescherming. De zinklaag biedt basisweerstand tegen vocht en omgevingsslijtage, waardoor deze wielen uitstekend geschikt zijn voor algemene industriële en commerciële toepassingen zoals transportwagens, werkbanken, gereedschapskasten en meer.
Toepassingsgebieden voor metalen wielen
Metalen wielen vormen de ruggengraat van toepassingen die sterkte, stabiliteit en betrouwbaarheid vereisen. Door hun robuuste constructie zijn ze onmisbaar in industriële, logistieke en commerciële omgevingen waar frequente bewegingen en een hoog draagvermogen essentieel zijn. In industriële omgevingen worden ze vaak gebruikt op transportwagens, gereedschapswagens en werkbanken, waardoor ze soepel kunnen worden verplaatst onder zware belasting en duurzame prestaties op lange termijn garanderen. In de logistiek en opslag ondersteunen metalen wielen palletwagens, rolcontainers en AGV-systemen, waardoor een efficiënte verwerking van goederen en betrouwbare prestaties bij continu gebruik mogelijk zijn. In de detailhandel en commerciële toepassingen zijn ze te vinden op winkelwagens, displayrekken en rolkooien, waar mobiliteit, stevigheid en eenvoudig manoeuvreren vereist zijn om flexibele indelingen en dagelijks gebruik te ondersteunen. Ongeacht de omgeving bieden metalen zwenkwielen een betrouwbare mobiliteitsoplossing voor toepassingen die hogere belastingsvereisten combineren met een lange levensduur.