Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
Kappa load
Bestelnummer:
990830404
EAN:
4031582314878
Productnummer:
9652ITP250P63 CL67
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
Het product Kappa load betreft wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, bedoeld voor industrieel transport. De be...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het product Kappa load betreft wielen met totale vergrendeling, voorkant van het wiel, bedoeld voor industrieel transport. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is voorzien van een rollager en is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en is uitgerust met precisie kogellagers; het loopvlak is vervaardigd uit gegoten polyurethaan en de wielkern bestaat uit aluminium. De totale hoogte bedraagt 305 mm. De statische belastbaarheid is 2000 kg, terwijl de dynamische belasting 800 kg bij 6 km/h en 1000 kg bij 4 km/h bedraagt. Toepassingen omvatten luchtvaart- en luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens en zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen